|
Nombre |
Valor |
Valor interno |
Valor interno, tipo |
Por defecto |
|---|---|---|---|---|
|
Módulo ID 1) |
Interno |
7405 |
PALABRA |
7405 |
|
Módulo Ignorar |
Interno |
0 |
BYTE |
0 |
|
Longitud del parámetro |
Interno |
47 |
BYTE |
47 |
|
LED de error / Función a prueba de fallos ⮫ Tab. 355 « Tabla LED de error / Función a prueba de fallos» |
En |
0 |
BYTE |
0 |
|
Apagado por E4 |
1 |
|||
|
Fuera del E3 |
3 |
|||
|
Encendido + seguridad |
16 |
|||
|
Apagado por E4 + failsafe |
17 |
|||
|
Apagado por E3 + failsafe |
19 |
|||
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
IP maestra para restricción de escritura 4) |
Sin IP maestra IP principal |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DE BYTES |
0,0,0,0 |
|
Tiempo de espera para la supervisión del bus |
Sin supervisión Tiempo de espera de 10 ms Tiempo de espera 20 ms |
0 1 2 |
BYTE |
Sin supervisión |
|
Estructura de mapeo IO 3) |
Asignación fija Cartografía dinámica |
0 1 |
BYTE |
0 |
|
Reservado |
Interno |
0 |
ARRAY[0..2] DE BYTES |
0,0,0 |
|
Comprobar el suministro |
fuera de en |
0 1 |
BYTE |
1 |
|
Contador rápido |
0 : 10 2) |
0 : 10 |
BYTE |
0 |
Observaciones:
|
1) |
Con un ID defectuoso, el módulo informa de un "error de parámetro" y no realiza la transmisión cíclica de datos de proceso. |
|
2) |
Modos de funcionamiento del contador |
|
3) |
Asignación fija significa que cada módulo tiene sus propios registros Modbus para la transferencia de datos independientemente de la descripción de la constelación del bus de E/S. El mapeo dinámico significa que la estructura de la Fecha de E/S depende de la constelación del bus de E/S. Cada módulo de expansión del bus de E/S comienza directamente después del módulo anterior en la siguiente dirección Word. |
|
4) |
Si no se configura ninguno de los parámetros, todos los maestros/clientes de la red tienen derechos de lectura y escritura en el dispositivo CI52x-MODTCP y sus módulos de expansión conectados. Si se establece al menos un parámetro, sólo los maestros/clientes configurados tienen derechos de escritura en el dispositivo CI52x-MODTCP, todos los demás maestros/clientes siguen teniendo acceso de lectura al dispositivo CI52x-MODTCP. |
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
En |
El LED de error (S-ERR) se enciende con errores de todas las clases, modo a prueba de fallos desactivado. |
|
Apagado por E4 |
El LED de error (S-ERR) se enciende cuando se producen errores de las clases E1, E2 y E3. |
|
Fuera del E3 |
El LED de error (S-ERR) se enciende cuando se producen errores de las clases E1 y E2. |
|
Encendido + A prueba de fallos |
El LED de error (S-ERR) se enciende con errores de todas las clases, modo a prueba de fallos activado *) |
|
Apagado por E4 + Failsafe |
El LED de error (S-ERR) se enciende en los errores de las clases E1, E2 y E3, modo a prueba de fallos activado *) |
|
Apagado por E3 + Failsafe |
El LED de error (S-ERR) se enciende en los errores de las clases de error E1 y E2, modo a prueba de fallos activado *) |
|
*) El parámetro Comportamiento DO en error com. sólo se analiza si el modo A prueba de fallos está en ON. |
|